Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Monteringsbraketter

Monteringsbraketter
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Type
  • Arbeider med
  • Materiale
  • Avslutt
  • Farge
  • Fargekode
  • Dybde
      Bruk
    • Rackhøyde
        Bruk
      • Høyde
          Bruk
        • Bredde
            Bruk
          • Lengde
              Bruk
            • Beskyttelsesgrad
            Filter1

            Filteret er brukt: 1

            Vis alle filtre (1)

            Produkter | 14 resultater (89 varer)

            21630309.309.tif image

            Varistar CP Deco-ramme

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Varistar CP 19-tommers panel-/Skyvefeste

            Skyv mout med justerbare trinn.
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Varistar ETSI-panel/Skyvefeste

            Varistar 23-tommers ETSI-panel / glidefester, for boligtelefon (primært), datamaskin, lyd og annet utstyr.
            mounting plate

            Varistar monteringsplate, forsterkningsbrakett

            mounting plate

            Varistar-monteringsplate

            Varistar monteringsplate for montering av elektriske komponenter og delenheter, med en lastekapasitet på 600 kg.
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Varistar Deco-rammeadapterbrakett

            For montering av glideskinner og hyller i Varistar Deco.
            adapter bracket

            Varistar-adapterbrakett for redusert bredde

            Varistar-adapterbrakett for redusert bredde for montering av ett par 19-tommers panel-/glidefester.
            separating wall

            Varistar-skillevegg

            Skillevegg for sideskap som erstatter 2 individuelle skapskapspaneler.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Varistar CP Cross medlem

            Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Varistar CP Cross medlem for seismisk ramme

            Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Varistar CP Cross Member for seismisk ramme

            Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap.
            19 panel slide mount

            Varistar 19-tommers panel-/Skyvingsskinne

            Hjelper deg med å justere rackmonterbart utstyr visuelt under installasjonen