Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff
Designet for standard 19-tommers rackmontering designet for komfort robust design for tung bruk eller tøffe omgivelser
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Uttrekkbar 17-tommers TFT-fargeskjerm chassis, 1 U (oppløsning 1280 x 1024, kobles til VGA-grensesnitt)
- Tastatur med forskjellig tastaturoppsett (kobles til via USB)
- Integrert styreflate (kobles til via USB)
- Spenningsforsyning: Bred inngang (nominell nettspenning 110 til 240 VAC), spenningsforsyning 12, 24 og 48 VDC på forespørsel
- Dybde-justerbar montering for forskjellige plasser på serverpanel / glidefester; monteringsdybde (dimensjon c = avstand på 19-tommers profiler): Dimensjon c 470 ... 740 mm.
Spesifikasjoner
| Dybde | 470mm |
| Produkttype | Skap/rackskuff |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.