Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

interscale for mini itx Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled

Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for Mini-ITX boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Høyde 94mm
Dybde 189mm
Materiale Aluminium
Type Skrivebord
Produktserie Interscale
Beskyttelsesgrad IP30
Fargekode RAL 7016
Produkttype Eske med liten formfaktor
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.