Mechanical Accessories Mechanical Accessories Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Kode-/nøkkelindikator (2) Maskinvaresett (1) Skrue (2) Type Kodestripe (2) Panhodeskrue (1) Fungerer med 19-tommers strømforsyninger (2) Bakplater (1) CompactPCI-systemer (1) MicroTCA-systemer (1) Testadaptere (1) Antall pakker 1 (2) 10 (1) 100 (2) Gjengestørrelse M2.5 (1) Diameter 2.5mm (1) Lengde 12mm (1) Materiale Rustfritt stål (1) Stål (2) Polybutylentereftalat (2) Overflate Nikkelbelagt (1) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Mechanical AccessoriesVis alle filtre (1) UnderkategorierScrewsDetaljerCoding StripsDetaljer