Interscale fleksibelt jernbanesystem for montering av PCB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Interscale fleksibelt jernbanesystem for montering av PCB
Interscale fleksibelt jernbanesystem for montering av PCB i Interscale SFF-tilfeller. Støtter individuell montering av PCB i kombinasjon med monteringsplate.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Bordstøtten er boltet på monteringsplaten
- PCB (bordtykkelse 1,4 ... 2,6 mm) kan plasseres fleksibelt
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Eloksert |
| Produktfamilie | Interscale |
| Produkttype | Monteringssett |
| Type | Monteringssett |
| Arbeider med | Tilfeller av små formfaktorer |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.