Interscale Desktop Case, ikke perforert
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Interscale Desktop Case, ikke perforert
Fleksibel veske med integrert EMC-beskyttelse. Basert på nVent SCHROFF interscale-plattformen og utviklet i samsvar med IEC 60297-3-109.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Modulær desktop case bestående av 4 monterte deler
- Utviklet i henhold til IEC 60297-3-109 (under Progress i IEC)
- Integrert EMC-beskyttelse
- Inntrengningsbeskyttelse opptil IP 30
- Farge RAL 7016
- Modifisert eller tilpasset sak på forespørsel
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium; Stål |
| Type | Skrivebord |
| Produktfamilie | Interscale |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Fargekode | RAL 7016 |
| Produkttype | Liten formfaktor |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.