Inpac Front Panel, Bottom-Hinged


Inpac Front Panel, Bottom-Hinged
The bottom hinged front panel can be combined with the Inpac cases.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- The bottom hinged front panel can be combined with the Inpac cases
Spesifikasjoner
Dybde | 2.5mm |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert |
Tilbehørstype | Frontpanel |
Produkttype | Frontpanel |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.