Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5


Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
The threaded insert is a metal strip with thread M2.5 and allows the fixing of front panels.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- The collar screws used for fixing partial-width front panels must be 12.3 mm long
- Usable for all horizontal rails
Spesifikasjoner
Fungerer med | Delrack; Esker |
Produktserie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Materiale | Stål |
Produkttype | Gjenget innsats |
Overflate | Sinkbelagt |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.