Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Håndtak

Håndtak
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Type
  • Arbeider med
Filter1

Filteret er brukt: 1

Vis alle filtre (1)

Produkter | 8 resultater (21 varer)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Comptec sammenleggbart håndtak, RAL 7016

Sammenleggbare håndtak kan brukes i stedet for de forhåndsmonterte håndtakene.
folding handle

Sammenleggbart håndtak støpt, RAL 9005, svart

Sammenleggbare håndtak kan brukes i stedet for de forhåndsmonterte håndtakene.
folding plastic handle

Folding av plasthåndtak

Sammenleggbare håndtak kan brukes i stedet for de forhåndsmonterte håndtakene.
front handle

Fremre håndtak, ettermontering for RatiopacPRO

Fronthåndtak for ettermontering av RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

PropacPRO-håndtak for tupp

Det oppoverbærende håndtaket kan brukes til å bære en sak eller brukes til å vippe opp saken.
strap handle

Stropp håndtak Universal, 22 eller 25 mm.

Det universelle remhåndtaket kan monteres på sidepanelet av kofferter.
tray handle

Skuffens håndtak

Skuffens håndtak kan klipses inn i en utskjæring i sidepanelet.
handle side legs

Reservedeler for tipphåndtak

Monteringsdeler for håndtak.