Styreskinne med koding, preassembeld ESD-klemme for CompactPCI / VME64x, PC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Styreskinne med koding, preassembeld ESD-klemme for CompactPCI / VME64x, PC
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Ny generasjon med kodetype plast føringsskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter
- Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)
- Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3
- Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21
- Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater
- Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav
- ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne forhåndsmontert
- Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C
Spesifikasjoner
| Arbeider med | Subracks; Tilfeller; 19-tommers chassis; Systemer |
| Type | Koding og ferdigmonterte ESD-klemmer |
| Produktfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac |
| Materiale | Fiberforsterket plast |
| Produkttype | Styreskinne |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.