Jording/jording-samleskinnesett for ringavslutninger
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Jording/jording-samleskinnesett for ringavslutninger
Kobber stripe vanligvis plassert inne bryterutstyr, panel boards, og busway innkapslinger for jording. De brukes også til å koble høyspenningsutstyr på elektriske bryteranlegg, og lavspenningsutstyr i batteribanker.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Skru på jordingskabler med ringtappene
- Gjengede festepunkter M5 i intervaller på 20 mm.
- Montering isolert fra rammen
- Maksimal strømkapasitet 200 A.
- Tilkobling 35 mm² med en klemme (tilbehør 21120-209)
Spesifikasjoner
| Produkttype | Jordingssett |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.