Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting


Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting
The 1 U front panel enables a user to cover the 1 U section in a 4 U PropacPRO case, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) and EuropacPRO 4 U. The panel will be assembled to the threaded inserts of the horizontal rails.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Mounts on horizontal rails (upper, lower)
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert; Passivert |
Produktserie | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
Tilbehørstype | Frontpanel |
Produkttype | Frontpanel |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.