Fronthåndtak i ett stykke, bredde 12,2 mm.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Fronthåndtak i ett stykke, bredde 12,2 mm.
Håndtaket kan settes sammen til en subrack eller 19-tommers frontpanel. Tilgjengelig med klar eller svart anodisert overflate. Håndtakene vil boltes fra baksiden.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Statisk lastekapasitet 30 kg/par.
- Boltet bakfra
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Produkttype | Håndtak |
| Arbeider med | Subracks |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.