Fremre elementers system FES
Filteret er brukt: 1
Produkter | 10 resultater (36 varer)

Dobbel LED, kort type, Ø 3,2 mm, monteringsplan 1
En lysdiode (LED) er en halvlederenhet som avgir lys.

Dobbel LED, lang type, Ø 3,2 mm, monteringsplan 1
En lysdiode (LED) er en halvlederenhet som avgir lys.

Enkelt LED Ø 3,2 mm, lang type, monteringsplan 1
En lysdiode (LED) er en halvlederenhet som avgir lys.



Enkelt LED Ø 5 mm, lang type, monteringsplan 1
En lysdiode (LED) er en halvlederenhet som avgir lys.


Enkelt LED Ø 3,2 mm, kort type, monteringsplan 1
En lysdiode (LED) er en halvlederenhet som avgir lys. Enkeltform.

Potensiometer for cermet
Et potensiometer er en elektrisk motstandskomponent hvis motstandsverdier kan endres mekanisk.

Monteringsramme med PCB-brakett for monteringsplan
Monteringsramme for monteringsplan 1, brennbarhet UL 94 V0.