EuropacPRO sidepanel for rustfri stålpakning, type H, håndtak hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO sidepanel for rustfri stålpakning, type H, håndtak hull
Sidepanel, type H, med håndtak hull, tox sveiset til 19-tommers brakett for rustfritt stål pakning.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- For høye mekaniske krav, 19-tommers brakett, tox-kald sveiset, Al, 2 mm, klar passivt, front anodisert
- Versjoner for EMC-forsegling (rustfritt stål eller tekstil)
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Eloksert; Passivisert |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Produkttype | Sidepanel |
| Arbeider med | Subracks |
| Type | Type H. |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.