EuropacPRO Coding Peg SNCF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO Coding Peg SNCF
Denne kodende pinnen/pinnen muliggjør en sikker forbindelse mellom de flytende kontaktene som brukes til SNCF-subrakkene. Pins kan settes sammen i den bakre rammen.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Denne kodingspinnen/pinnen muliggjør en sikker forbindelse mellom de flytende kontaktene
- Moment 1,5 Nm.
Spesifikasjoner
| Type | Koding, Peg |
| Produkttype | Indikator for koding/Keying |
| Produktserie | EuropacPRO |
| Materiale | Stål |
| Fungerer med | Subracks |
| Overflate | Sinkbelagt |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.