EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors


EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors
Aluminium Side panel 3 mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by increasing the material thickness and covering the not needed cut-outs. In this version specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Side panel covers for increased lateral RF shielding, specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet
- Assembled on the outside of the standard side panel
- Assembly material included
- Compatible C-profile adaptors can be found in the recommended accessory section
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.