EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover


EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover
Aluminium Side panel 3mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by covering the not needed cut-outs.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Side panel covers for increased lateral RF shielding
- Assembled on the outside of the standard side panel
- Assembly material included
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Produktserie | EuropacPRO |
Overflate | Passivert |
Produkttype | Sidepanel |
Fungerer med | Delrack |
Type | Type H |
EMC-beskyttelse | Ja |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.