265 Card-Lok
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        265 Card-Lok
Katalog#: V265-5.80T2LK
              Series 265 Card Lok har også en lettere, smal profil som er ideell for å beholde PCB som er tett befolket i kabinettet. Den avskyggende utformingen gir mer jevn klemkraft over lengden på Card Lok, samtidig som kile- og karosserijustering opprettholdes for enklere installasjon.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distributører i ditt område
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Funksjoner
- 5 segment, utformet med shaft design
 - Min-ekspansjon 7,37 mm (0,290 tommer)
 - Fleksible monteringsalternativer
 - Tilgjengelig med gull chem film, klar chem film, svart anodisert, hard svart anodisert, eller elektroløs nikkel plating
 - Lengde 96,5 mm (3,80 tommer) til 325 mm (12,80 tommer), trinn på 12,7 mm (0,5 tommer)
 - Vekt 0,89 g/cm (0,80 oz/ tommer)
 - Profil 5,72 mm (0,225 tommer) x 5,84 mm (0,230 tommer)
 - For applikasjoner med kald vegg
 - Gjennomsnittlig klemmekraft (4,80 tommer, svart anodisert) = 404 kg.
 - Skruen er aktivert
 - Mulighet for momentbegrensning tilgjengelig, ideelt for vedlikehold på 2. Nivå
 
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Hvitbok (Whitepaper)
CAD-GENERERING
*Data subject to change without notice
  Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager | 
|---|
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.