165 holder
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
165 holder
Katalog#: 165-06-5.25
Series 165 er en økonomisk PCB-retensjonsløsning for plateapplikasjoner. Konstruert av ledende beryllium kobber, gir den uavhengige fjærkonstruksjonen bord oppbevaring for lav støt og vibrasjon applikasjoner samtidig som det gir en termisk bane.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert beryllium, som er kjent for staten California for å forårsake kreft. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Vårbasert retensjonsdesign
- Laget av ledende legering 10 BeCu
- Vekt 0,48 g/cm (0,043 oz/ tommer)
- Tilgjengelig med tinn, nikkel, sink eller elektroløs nikkelbelegg
- Støtter PCB-tykkelse på 1,6 mm (0,063 tommer) eller 2,4 mm (0,094 tommer)
- Lengde 31,75 mm (1,25 tommer) til 311,15 mm (12,25 tommer), trinn på 24,5 mm (1,0 tommer)
- DSCC 85034
- For metallplater
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.