Dybde medlemmer Dybde medlemmer Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Brakett (5) Glideskinne (2) Produktfamilie Eurorack (2) Novastar (5) Materiale Stål Avslutt Aluminium-sinkbelagt Lengde 55mm (2) Dybde 500mm (1) 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Statisk belastning 15kg (2) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Dybde medlemmerVis alle filtre (1) Produkter | 2 resultater (7 varer) Medlem av Novastar Depth Dybdemedlem som bl.a. kan justeres i trinn på 1 U. Detaljer Hotell i nærheten av Eurorack Short Slide Rail Hotell i nærheten av Eurorack Short Slide Rail Detaljer