PCI Serial System med pluggbar PSU, 4 U, 9 spor
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PCI Serial System med pluggbar PSU, 4 U, 9 spor
4 U CompactPCI Serial System med vertikalt kortbur for ni 3 U-kort og en 3U pluggbar strømforsyning.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- System i samsvar med IEC 60297?3?101, Åp.102, Åp.103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG CPCI?S.0
- System med vertikal kortbur. For styreformat 3U
- Bakplan 9-spor, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), systemspor venstre
- Varmeavledning via 1 U varmbyttevifte
- Støtter PCIe opptil Gen3, USB 2,0 og 3,0, SATA opptil Rev 3,0 og Ethernet opptil 10 GBase-T
- Ettermontert luftfilter
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.