CPCI Serial System med ATX PSU, 4 U, 9 spor
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
CPCI Serial System med ATX PSU, 4 U, 9 spor
4 U CompactPCI Serial System med vertikal kortbur for ni 3 U-kort og en innebygd ATX strømforsyning.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- System i samsvar med IEC 60297?3?101, Åp.102, Åp.103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG CPCI?S.0
- System med vertikal kortbur. Forformat: 3 U, 160 mm dyp, 9 spor
- Bakplan 9-spor, 3 U, CompactPCI Serial (single star Ethernet topology)
- Varmeavledning via 1 U varmbyttevifte
- ATX-strømforsyning, 300 W.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.