CPCI Serial R3.0 Backplane


CPCI Serial R3.0 Backplane
The nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0 backplanes support the highest data transfer rates with PCIe up to Gen 4, 25GbE, USB 3.2 and S-ATA Rev. 3.0
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Conforms to PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0) specification
- Supports PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 and USB 3.2 Gen 2
- Ethernet interface is 10GBASE-KR and 10GBASE-T capable and 25GBASE-KR ready
- Utility connector on rear of backplane
- Mechanical centering and keying/coding strip in stainless steel on every fully equipped front and rear slot
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.