CassettePRO with Hood Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Monteringssett (1) Frontpanel (28) Styreskinne (1) Håndtak (29) Maskinvaresett (6) Monteringssett (3) Universalverktøy (2) Skrue (4) Skjermingssett (37) Sidepanel (48) Vis alle Vis mindre Produktserie CassettePRO (1) CompacPRO (1) EuropacPRO (38) Rammetype, pluggbar enhet (37) Interscale (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (38) RatiopacPRO (30) RatiopacPRO AIR (38) Vis alle Vis mindre Type Monteringsverktøy (2) Kortfeste, spor 1 (2) Kortfeste, spor 2 (2) Forsenket skrue (3) Skrue med flatt hode (1) Rammetype, pluggbar enhet (1) Monteringssett (1) Perforert (24) Fast (24) Statisk (29) Vis alle Vis mindre Håndtakstype Trapesformet, statisk (29) Fungerer med Esker (40) Kassetter (10) Chassis (2) Rammetype, pluggbar enhet (50) Frontpaneler (67) Delrack (39) Systemer (1) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 2U (5) 3U (22) 4U (5) 5U (5) 6U (23) 9U (6) Vis alle Vis mindre Bruk Antall pakker 1 (108) 5 (1) 10 (30) 100 (20) Materiale Aluminium (76) Polykarbonat (15) Rustfritt stål (22) Stål (6) Polyamid (2) Polyfenyleneter (15) Termoplastelastomer (17) Sinklegering (7) Vis alle Vis mindre Farge Svart (14) Grå (3) Lys grå (12) Rød (1) Rackbredde 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (6) 9HP (2) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 40HP (2) 42HP (6) 61HP (1) 100HP (2) Vis alle Vis mindre Bruk Fargekode RAL 7035 (12) Dybde 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (28) 13.5mm (1) 14mm (10) 16.3mm (2) 167mm (24) 227mm (24) Vis alle Vis mindre Bruk Gjengestørrelse M2.5 (1) M3 (3) Fremre overflate Anodisert (28) Lengde 6mm (2) 8mm (1) 20mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 3.8mm (6) 4.97mm (6) 9.8mm (1) 13.8mm (2) 18.9mm (2) 24mm (2) 29mm (2) 34.1mm (2) 39.2mm (2) 40.3mm (4) 44.3mm (2) 49.4mm (2) 50.46mm (4) 59.6mm (2) 60.62mm (4) 69.7mm (2) 70.78mm (4) 105.2mm (2) 106.34mm (4) 140.8mm (2) 141.9mm (4) 201.8mm (2) 212mm (2) 213.02mm (3) 213.03mm (1) 308.5mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Rillebredde 2 (1) Bakre flate Strømledende (28) Behandlede kanter Nei (28) Overflate Anodisert (28) Nikkelbelagt (3) Sinkbelagt (3) Høyde 5.8mm (1) 15.4mm (12) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (13) 142mm (1) 232mm (3) 261.75mm (15) 365.5mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med EN 45545-2, R22-R24, HL3 (29) IEC 60297-3-101 (29) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: CassettePRO with HoodVis alle filtre (1) UnderkategorierFront PanelsDetaljerEMC GasketsDetaljerHandlesDetaljerHoodDetaljerOther ComponentsDetaljer