Kassett HF Kassett HF Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Monteringssett (1) Brakett (2) Deksel (12) Frontpanel (6) Mutter (2) Skrue (1) Skjermsett (37) Sidepanel (18) Vis alle Vis mindre Produktfamilie EuropacPRO (37) Plugin-enhet for rammetype (37) HF-rammeplugg (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO LUFT (37) Vis alle Vis mindre Type Frontpanel (6) Monteringssett (1) PCB-guide (2) Bakpanel (12) Skrue (1) Slide mutter (2) Vis alle Vis mindre Arbeider med Tilfeller (37) Kassetter (14) Plugin-enhet for rammetype (21) Frontpaneler (38) Subracks (37) Rackhøyde 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Materiale Aluminium (36) Rustfritt stål (22) Stål (4) Polyamid 6 (2) Termoplastisk elastomer (17) Pakkeantall 1 (39) 10 (24) 100 (16) Avslutt Eloksert (24) Nikkel belagt (1) Passivisert (12) Sinkbelagt (2) Rackbredde 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Gjengestørrelse M2.5 (2) M3 (1) Front finish Eloksert (6) Lengde 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) Vis alle Vis mindre Bruk Bakutførelse Ledende (6) Behandlede kanter Nei (6) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Kassett HFVis alle filtre (1) UnderkategorierTubusDetaljerFrontpanelDetaljerEMC-pakningerDetaljerBakpanelDetaljerSkruer og tilbehørDetaljer