ATCA Front Panel, St, Reinforced, With Spring Loading


ATCA Front Panel, St, Reinforced, With Spring Loading
AdvancedTCA front panel for spring-loaded IEA handle with die‐cast end piece.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Configuration: Front panel with IEA handle (with/without spring loading)
Spesifikasjoner
Dybde (D) | 1mm |
Rackbredde | 6HP |
Rackhøyde | 8U |
Tilbehørstype | Frontpanel |
Produkttype | Frontpanel |
Materiale | Rustfritt stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.