ATCA frontpanel, Al-Profile, forsterket med fjærbelastning
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
ATCA frontpanel, Al-Profile, forsterket med fjærbelastning
AdvancedTCA frontpanel for fjærbelastet IEA-håndtak med støpt endestykke.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Konfigurasjon: Frontpanel med IEA-håndtak (med/uten fjærbelastning)
- Al-ekstrudering; for mesh EMC-forsegling
Spesifikasjoner
| Dybde (D) | 1mm |
| Rackbredde | 6HP |
| Rackhøyde | 8U |
| Materiale | Aluminium |
| Tilbehørstype | Frontpanel |
| Produkttype | Frontpanel |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.