AirInlet Plug-in-enhet, med Dustfilter, EMC Gasket Textile
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
AirInlet Plug-in-enhet, med Dustfilter, EMC Gasket Textile
nVent SCHROFF luftinntakskort forbedrer kjøleeffektiviteten i elektroniske systemer med opptil 200 % ved å skape en ekstra luftinntaksbane og hindre luft i å bevege seg gjennom sporet. Den er enkel å installere, reduserer viftestøy og har et innebygd støvfilter for forbedret systemytelse.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- AirInlet plug-in-enheten øker chassiset og den individuelle kjøleytelsen for sporet med opptil 200 % ved å skape en ekstra luftinntaksslange fra den perforerte frontplaten til luftplaten, ved å bruke ubrukte systemspor av alle 19-tommers baserte subracks
- I tillegg til det ekstra luftinntaket forhindrer det luft i å bevege seg gjennom sporet og fungerer som en solid luftsperre, noe som sikrer ingen tap i optimalisering
- Enkel installasjon ved ganske enkelt å sette AirInlet inn i et ubrukt spor, uten endringer i maskinvarekonfigurasjonen nødvendig
- Favoriserer redusert støyutvikling fra viftene ved å opprettholde dem på et effektivt driftspunkt
- Innebygd støvfilter følger med
- U-formet frontpanel med tekstile EMC-pakning
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.