Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

microtca4 filler modules Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Air Baffle for AMC Filler Modules

Filler Modules with air baffles and push-pull handle direct airflow to slots with AdvancedMC modules to ensure a proper cooling. The air baffle consists of a fixed and a movable part to adjust the air flow through the slot in a range of 60 to 80 %.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Type AdvancedMC-fyllmodul
Produkttype Luftskjerm
Materiale Aluminium
Produktserie MicroTCA
Fungerer med Systemer
Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.