AdvancedMC-moduler AdvancedMC-moduler Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Luftskjerm (14) Deksel (1) Frontpanel (25) Pakning sett (1) Håndtak (11) Etikett (1) Bryter (4) Systemmodul (39) Vis alle Vis mindre Produktserie AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) InPac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO LUFT (5) Vis alle Vis mindre Type AdvancedMC-påfyllingsmodul (5) Nederst (2) Ekstraktor (5) Påfyllingsmodul (35) Påfyllingspanel (4) Frontpanel (6) Pakning (1) Øverst (2) Vis alle Vis mindre Håndtakstype Dobbelt i full størrelse (1) Dobbel mellomstørrelse (1) IEA, spak (1) Spak (4) Stempel (5) Enkel kompakt (1) Enkel i full størrelse (1) Enkelt mellomstørrelse (1) Vis alle Vis mindre Fungerer med Tilfeller (5) CompactPCI-systemer (2) Frontpaneler (2) MicroTCA-systemer (10) RTM BP (2) RTM BP-DEKSEL Z3 (1) Subracks (5) Systemer (61) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 3U (6) 8U (15) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Montering Skrue foran (6) EMC-beskyttelse Ja (14) Rackbredde 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk EMC-pakningstype Tekstil (6) Dybde 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Materiale Aluminium (28) Polykarbonat (6) Rustfritt stål (49) Stål (4) Polypropylen (2) Polyetylen (1) PVC (1) Sinklegering (2) Vis alle Vis mindre Fremre overflate Eloksert (2) Rå (23) Lengde 299mm (1) Bakre flate Eloksert (1) Ledende (1) Rå (23) Farge Svart (5) Fjern (1) Grå (1) Sølv (1) Samsvarer med NS-EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: AdvancedMC-modulerVis alle filtre (1) UnderkategorierFrontpanelerDetaljerPåfyllingsplaterDetaljerHåndtakDetaljerPakningerDetaljerLuftbaflerDetaljerMikrobrytereDetaljer