19" Front Panel With Holes for Handles


19" Front Panel With Holes for Handles
Define the device fronts and side inss with Schroff 19" front panels. Schroff 19" front panels have additional holes for mounting of handles and are available in 1 U to 6 U demensions.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- 19" front panels have additional holes for mounting of handles
Spesifikasjoner
Rackbredde | 95HP |
Materiale | Aluminium |
Tilbehørstype | Frontpanel |
Produkttype | Frontpanel |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.