Card-Lok (kortlås) for positiv uttrekking
Card-Lok (kortlås) for positiv uttrekking
For pålitelig vedlikehold på 2dre nivå
I tøffe miljøer er det avgjørende å ha tilgang til viktig elektronikk. Selv om Card-Loks er viktige for å sikre robuste VPX-systemer, kan standard Card-Loks sette seg fast i kabinettet.
nVent SCHROFFs Card-Lok-design med positiv tilbaketrekking unngår stictionsfeil, noe som gir garantert fjerning i 2og nivå, samtidig som klemmekraften og varmespredningen forbedres i forhold til standard Card-Loks.
Enkelt vedlikehold på 2dre nivå
- Positiv tilbaketrekningsmekanisme eliminerer stiction, noe som gir pålitelig fjerning
- Erstatning for 260, 265 og 280 Calmark&Birtcher Lines
- Oppfyller kravene i VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 og SOSA
Klemmekraft/varmestyring
- Oppfyller avanserte krav til varmespredning og støt- og vibrasjonsmotstand
- Positive Retraction for gold chem viste en klemmekraft på 450 lbs, 2,4 ganger høyere enn standard Card Lok
Varmemotstanden for gullkjem ble målt til 1,22 ℃/W, 45 % lavere enn standard Card-Lok
Tilpassbar
- Standard kommersielle standardprodukter (COTS) eller modifisert for å dekke installasjonens behov
- Optimalisert for SWaP-krav
- Tilgang til et høyt spesialisert nVent SCHROFF-ingeniørteam
Ressurser (#ressurser)
Ressurser
Rapport (whitepaper) (#rapport(whitepaper))
Kontakt oss (#kontaktoss)
Kontakt oss
Hvis du vil vite mer om vårt COTS Positive Retraction Card-Lok-tilbud, kan du snakke med en produktspesialist.