nVent lanserer Rack Safety Plus: UL-sertifisert modulær strømfordelingsenhet med nødstopp utformet for amerikanske kunder
En rask og kostnadseffektiv måte å utvikle en PDU på med integrerte nødsikkerhetsfunksjoner
nVent Electric PLS (NYSE:NVT) («nVent»), som er en global leder innen elektriske forbindelses- og beskyttelsesløsninger, annonserte nylig lanseringen av PDU-er (Power Distribution Unit) for nVent SCHROFF Rack Safety Plus i USA, som er en innovativ sikkerhetsløsning designet for både delvis og fullstendig automatiserte testanlegg.
Som en UL-sertifisert plug-and-play-løsning reduserer nVent rack Safety Plus PDU med E-STOPP-ledetider og -kostnader og fjerner risiko. Velg én av flere standardversjoner, eller konfigurer raskt en modifisert løsning med opptil 300 000 alternativer, og la ingeniørene fokusere tiden sin på programutvikling. Både standard og modifiserte konfigurasjoner er UL-sertifiserte, noe som gjør dem overlegne i forhold til en intern løsning, og de kan enkelt utformes ved hjelp av nVents nettbaserte konfigurator ved hjelp av forhåndsdefinerte komponenter.
Med et integrert sikkerhetssystem overholder RackSafety Plus PDUs bransjestandarder EN 60947-5-1 og EN 60204-1, noe som gjør den til en ideell løsning for både delvis og fullstendig automatiserte testmiljøer. Denne nye løsningen er utviklet for å være klar til bruk med plug-and-play, og den gir eksepsjonell brukervennlighet, rask distribusjon og sertifisert beskyttelse for sensitivt elektronisk utstyr.
Rack Safety Plus PDU tilbyr også:
- En nettbasert konfigurator som gjør det mulig å endre enheter på under 5 minutter.
- Både standard og konfigurerte versjoner kan bestilles fra første kvartal
- Sertifisert og testet for umiddelbar integrering i kundeapplikasjoner.
- Alt-i-ett-systemet er 3U og standard 19-tommers stativmontering
- Nødstopp konstruert for å gi avansert sikkerhet, fleksibilitet og pålitelighet for automatiserte testsystemer i 19-tommers elektronikkabinetter
Sertifiseringer for produktet inkluderer:
- UL- og CE-sertifisert, inkludert modifiseringer
- Sikkerhetskretsen, inkludert EPO, oppfyller kravene i EN 60947-5-1 og EN 60204-1 i applikasjoner med E-STOP-trykkknapper.
«Rack Safety Plus PDU er banebrytende for anlegg som ønsker å optimalisere tryggheten, sikkerheten og beskyttelsen av sensitivt elektronisk utstyr,» sier Christopher Smerillo, som er North America Product Manager hos nVent. «Med økende bekymringer rundt utstyrsbeskyttelse og dataintegritet gir denne løsningen bedrifter tryggheten de trenger for å kunne arbeide effektivt. Ved å kombinere modularitet med sikkerhetssamsvar hjelper vi bedrifter med å strømlinjeforme de automatiserte testmiljøene med trygghet.»
nVents Rack Safety Plus-løsning er ideell for 19-tommers testbenker i områder som:
- Test- og inspeksjonsutstyr
- Overvåking av systemer og kontroll
- Test og utvikling av prototyper
- Simulering i sanntid
- Høystrømsenheter og høyspenningsstrømenheter
- Test av EV-drivverk
- Maskinvaretest i sløyfe-test
- Drivverktestsystem
- Lastsimulator for elektrisk kjøretøy
- Testkabinett for batteriutstyr
- Strømtestutstyr
Rack Safety Plus PDU er nå tilgjengelig gjennom nVent og de godkjente distributørene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hjem | nVent SCHROFF.
Om nVent
nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av løsninger for systembeskyttelse og elektrisk tilkobling gjennom flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE. Finn ut mer på www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.