Max50-serien med strømforsyningsenheter: Høyere effektivitet og større temperaturområde
STRAUBENHARDT – Schroff oppdaterer og strømlinjeformer strømforsyningsporteføljen. Ulike serier med produkter for forsyning av vekselstrøm kombineres til MaxpowerPro-produktserien. De første enhetene i den nye Maxpower-serien har en utgangseffekt på 180 W og er tilgjengelige nå. Strømforsyningsenhetene fra den tidligere SEK-serien har fått ny design og er nå tilgjengelige under navnet Max50. Med oppdateringen er ulike enhetsfunksjoner forbedret, samtidig som de samlede kostnadene er redusert. Disse 19-tommers pluggbare strømforsyningsenhetene har en effekt på 50 W, spenning på 5, 12, 15, 24 eller 48 V, og har en rekke industrielle bruksområder.
Strømforsyning med Max50 er basert på avansert teknologi og enhetene er svært kompakte, med en størrelse på 3 U, 6 HP og en dybde på 160 mm. En ny utforming av enhetene økte effektiviteten til så mye som 88 prosent samtidig som det reduserte effekttapet med opptil 50 prosent. I tillegg er temperaturområdet for bruk av strømforsyningsenhetene utvidet til et område på -25° C til +50° C. Den belastningsavhengige UI-karakteristikkkurven muliggjør passiv strømdeling for parallell- og redundansdrift. I tillegg krever ikke strømforsyningskomponentene i Max50-serien noen minimumsbelastning lenger. Leveransen av de nye strømforsyningsenhetene inkluderer nå et frontpanel med EMC-tekstilpakning for temperaturer opptil 85° C. Til tross for disse forbedringene av enhetens funksjoner, er enhetskostnaden redusert, noe som resulterer i lavere markedspriser. Inngangsspenningsområdet for de nye Max50-strømforsyningsenhetene er 90 V AC til 253 V AC. Maksimalt strømforbruk i standby-modus er mindre enn 1,5 W.
Produktutvalget i denne serien blir snart komplett med strømforsyningsenheter med utgangseffekt på 100 W.