Socket Strip, BS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, BS
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U til 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ med uttak for BS.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Horisontal eller vertikal montering
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
- I henhold til BS 1363
- Installasjonshøyde 1 U
- 230 V, 13 A.
- Tilførselskabel 2 m med BS-plugg (integrert sikring)
- Hylse med britiske standardkontakter
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium; Polyamid |
| Farge | Grå |
| Produkttype | Socket Strip |
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.