Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

labrack 19 open rack Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Labrack 19-tommers åpne stativer

19-tommers søyler for åpen eller bar rack med en lastekapasitet på opptil 200 kg. Disse 19-tommers stolpene kan monteres på en mobil eller stasjonær base.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Bredde 600mm
Produkttype Rack
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.