Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

interscale for mini itx Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Interscale for Mini-ITX, ledningskjølt

Liten formfaktor med integrert EMC-skjerming og ledningskjøling for Mini-ITX-plater, basert på den innovative og fleksible nVent SCHROFF interscale-plattformen.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Høyde 94mm
Dybde 189mm
Materiale Aluminium
Type Skrivebord
Produktfamilie Interscale
Beskyttelsesgrad IP30
Fargekode RAL 7016
Produkttype Liten formfaktor
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.