HF Frame type Plug-in Unit Tube Kit, skjermet, 3 U
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
HF Frame type Plug-in Unit Tube Kit, skjermet, 3 U
HF-ramme type plug-in enhet rør, frontpanel med rustfritt EMC pakninger.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Med høy skjerming fra høyfrekvent stråling
- Slik godtar du tavler i HP-nettintervaller
- Solid kropp (rør) på alle sider, med kjøleribber
Spesifikasjoner
| Rackhøyde | 3U |
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Eloksert; Passivisert |
| Produkttype | Kassett |
| Type | Høyfrekvente ramme type Plug-in enheter |
| EMC-skjerming | Ja |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.