Oversikt over strømløsninger
Effektiv strømstyring for systemer med høy ytelse
Effektiv strømstyring er avgjørende for å sikre påliteligheten og effektiviteten til avanserte elektronikksystemer. nVent SCHROFFs ekspertteam spesialiserer seg på å optimalisere strømdistribusjon og sikkerhet for et bredt spekter av bruksområder, noe som sikrer uavbrutt drift og samtidig maksimerer ytelsen. Enten du trenger standard strømdistribusjonsenheter, intelligent strømstyring i rack eller komplette løsninger med forbedrede sikkerhetsfunksjoner, kan SCHROFF tilby skalerbare alternativer som er skreddersydd for å dekke dine spesifikke strømbehov.

Økt sikkerhet
Omfattende beskyttelse mot elektriske farer, som beskytter både utstyr og personell.
Pålitelig strømdistribusjon
PDU-er sørger for stabil og effektiv strømdistribusjon på tvers av alle rackkomponenter, noe som støtter kontinuerlig drift av kritiske systemer.
Optimalisering av plass
Rackmonterte PDU-er og strømløsninger som er utformet for å passe sømløst inn og maksimere tilgjengelig rackplass og kabling.
Modularitet og fleksibilitet
PDU-er og strømforsyninger er utformet med modulære komponenter, noe som gjør det enkelt å tilpasse dem til skiftende strømbehov.
Produktlinjer
Strømfordeling med nødstopp
19 Power Distribution Unit (PDU) Rack Safety Plus er ideell for test- og målerack. Nødstoppfunksjonen gir et ekstra lag med sikkerhet, slik at strømmen kan slås av umiddelbart i nødstilfeller. Den modulære designen gjør det mulig å tilpasse den til spesifikke prosjektkrav uten å pådra seg høye kostnader eller forsinkelser.
Nøkkelfordeler
- Økt sikkerhet: Nødstoppfunksjonen er i samsvar med standardene EN 60947-5-1 og EN 60204-1, noe som gir maksimal sikkerhet og samsvar.
- Tilpasning: Du kan enkelt konfigurere PDU-enheten med en rekke forhåndsdefinerte komponenter som passer til dine spesifikke behov, uten å pådra deg høye prosjektkostnader eller lange ledetider.
Funksjoner
- Strøminngangsalternativer: Støtter 400 V 3-faset, 230 V 1-faset, 240/208 V 1-faset og 120 V 1-faset nettinngang med integrert nettstrømbryter
- Alternativer for utgangseffekt: Gir 1-faset 120 V AC, 1-faset 208/240 V AC, 1-faset 230 V AC og 3-faset 400 V AC utganger, med ulike kontaktalternativer som Schuko, C13, C19 og NEMA 5-15R.
- Kobling og beskyttelse: Utgangene styres med en PÅ/AV-bryter og beskyttes via effektbrytere for å garantere driftssikkerheten.
Nødfunksjoner: Inkluderer en vandalsikker nødstoppfunksjon for ekstra sikkerhet.
.
Standard og smarte strømfordelingsenheter
Avanserte PDU-er og intelligente PDU-er gir pålitelige og intelligente løsninger for strømdistribusjon og -styring til en rekke bruksområder. De tilbyr fleksible konfigurasjoner, inkludert basis-, avmålte og koblede alternativer for å dekke ulike behov.
Hovedfordeler
- Allsidige spenningsalternativer: Finnes i ulike spenningsnivåer med enfase- og trefaseenheter.
- Effektiv modulær design: Kompakt konstruksjon for en- og trefaseenheter med kombinasjonsuttak (C13/C15/C19).
- Skalerbarhet: Opptil 64 enheter kan seriekobles med én IP-adresse, noe som bidrar til redundans i likestrømforsyningen.
- Tilpassbare displayindikatorer: Programvarekonfigurerbare skjermfarger indikerer strømkildens status.
Funksjoner
- LAN-sikkerhet: Beskyttede og sikre LAN-tilkoblinger for pålitelig drift.
- Justering av skjermen uten bruk av verktøy: Ingen verktøy er nødvendig for å justere eller bytte ut skjermen.
- Mulighet for Daisy-Chaining: Koble til opptil 64 enheter med én enkelt IP-adresse for strømlinjeformet administrasjon.
Strømforsyninger
nVent SCHROFF tilbyr et omfattende utvalg av strømforsyningsløsninger som er utviklet for høy virkningsgrad og tilpasningsdyktighet i ulike bruksområder. Produktserien vår omfatter pluggbare strømforsyningsenheter som er kompatible med åpne standarder.
Egenskaper og fordeler
- Mangfoldig produktutvalg: Virkningsfulle strømløsninger med et bredt utvalg av strømforsyningsprodukter.
- Pluggbare enheter: 19"-strømforsyningsenheter med 1–3 utganger for konveksjonskjøling på opptil 180 W (AC/DC) eller 100 W (DC/DC).
- Familier med koblingsstrømforsyninger: Maxpower-, Slimpower- og Coolpower-familiene dekker ulike behov for input.
- Alternativer med lav interferens: Lineære regulatorer er ideelle for følsomme målesystemer og medisinske applikasjoner.
Kompatibilitet med standarder: Pluggbare og åpne rammeenheter for CompactPCI Serial-, VME/VME64x- og MicroTCA-systemer.
Nyheter og ressurser
Produkter i aksjon