Teleskopskenor
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Material
- Rackhöjd
- Djup
- Längd
- Statisk belastning
Filter tillämpat: 1
Produkter | 7 resultat (57 artiklar)




Teleskopisk glidskena Universal, Slim, 2 U.
Slimmad universalteleskopisk glidskena med > 100 % förlängning och upp till 57 kg lastkapacitet.

Teleskopisk glidskena Universal, 1 U
Universalteleskopisk glidskena med > 100 % förlängning och upp till 39 kg lastkapacitet.

Teleskopisk glidskena Universal, 2 U
Universalteleskopisk glidskena med > 100 % förlängning och upp till 61 kg lastkapacitet.

Teleskopisk glid, Universal, tung belastning, 2 U
Teleskopskenor med 10 till 100 kg lastkapacitet, > 100 % förlängningslängd och monteringskapacitet på 19 tum.