Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

telescopic slide Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Teleskopisk glid, Universal, tung belastning, 2 U

Teleskopskenor med 10 till 100 kg lastkapacitet, > 100 % förlängningslängd och möjlighet till lateral montering på 19 tum. Robusta teleskopskenor - lämpliga för installation av 19-tums chassi är lämpliga för montering av serverskåp från vår produktportfölj. Tack vare den extremt robusta konstruktionen och den höga lastkapaciteten kan teleskopskenorna även användas med mycket tunga hus.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stål
Produkttyp Teleskopisk glidskena
Slutför Zinkpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.