Teleskopisk glidskena Universal, 1 U
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Teleskopisk glidskena Universal, 1 U
Universalteleskopisk glidskena med > 100 % förlängning och upp till 39 kg lastkapacitet.
Information
Resurser
Design
- Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är ledigt för att fästa förlängningen/lådan)
- Statisk lastkapacitet per par 23 - 39 kg
- Kan tas bort
- Förlängningens längd > 100 %
- Skenbredd k = 9,7 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 429 mm
Specifikationer
| Material | Stål |
| Produkttyp | Teleskopisk glidskena |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.