Teleskopisk glidskena Universal, Slim, 2 U.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Teleskopisk glidskena Universal, Slim, 2 U.
Information
Resurser
Design
- Skenbredd k = 9,7 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 429 mm
- Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är ledigt för att fästa förlängningen/lådan)
- Låsning vid full förlängning
- Statisk lastkapacitet per par 46 - 57 kg
- Förlängningens längd > 110 %
Specifikationer
| Material | Stål |
| Produkttyp | Teleskopisk glidskena |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.