Rozwiązania testowe i pomiarowe
Stelaże i obudowy do ochrony sprzętu testowego
Wybór optymalnej platformy sprzętowej dla projektu systemu testowego może być trudnym zadaniem. W nVent dobrze to rozumiemy. Od dziesięcioleci wysokiej jakości stelaże i obudowy nVent SCHROFF dla producentów OEM oraz użytkowników końcowych chronią wrażliwą elektronikę, która stanowi podstawę zaawansowanych systemów testowych.
Niezależnie od fizycznych wyzwań, przed którymi stoi Twój system testowy – czy chodzi o zmniejszenie powierzchni, lepsze rozpraszanie ciepła, czy o środowisko z wstrząsami i wibracjami – nasi eksperci techniczni są gotowi współpracować, aby dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla Twojego zastosowania.
Jesteśmy zaangażowani we wspieranie inżynierów, naukowców i badaczy w opracowywaniu innowacyjnych systemów testowych, które przyspieszają wprowadzanie innowacji, takich jak 5G, autonomiczna jazda, Internet rzeczy i bezpieczeństwo sieci.
ROZWIĄZANIA DO SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ
Zapoznaj się z interaktywnymi punktami poniżej, aby zobaczyć produkty, zasoby i inne informacje dotyczące konkretnych zastosowań.

Przemysł
- Testy funkcjonalne wzdłuż linii produkcyjnej
- Testy zapewnienia jakości

Telekomunikacja
- Test laboratoryjny i produkcyjny
- Pomiary sieci polowej
- Test LTE i 5G

Motoryzacja
- Symulacja jazdy autonomicznej
- Testy łączności bezprzewodowej
- Testy systemów wspomagania kierowcy

Medycyna
- Testy do sterowania sprzętem, czujnikami i oprogramowaniem
- Rejestrowanie, analizowanie danych aplikacji

Obronność i lotnictwo
- Test radaru, awioniki, nawigacji, łączności satelitarnej

Fizyka
- Sprzęt testowy w dużych laboratoriach naukowych
- Fizyka akceleratora cząstek stałych
- Fizyka cząstek astro

Systemy testowania akumulatorów
Wraz z rosnącym popytem na pojazdy elektryczne rośnie także zapotrzebowanie na w pełni zautomatyzowany sprzęt do testowania wysokowydajnych, wysokonapięciowych akumulatorów, układów napędowych i ładowarek, które umożliwiają ich działanie.

Komputery kwantowe
Dzięki wykorzystaniu otwartych platform sprzętowych i modułowych bloków konstrukcyjnych infrastruktura do obliczeń kwantowych zostanie oparta na sprawdzonej i skalowalnej strukturze.
Wysoce elastyczne i ekonomiczne rozwiązania obudów
Nasze szafy i obudowy mogą pomieścić małe urządzenia, takie jak płyty ATX lub komputery jednopłytkowe, zwykle używane do testowania konkretnych sygnałów lub połączeń, takich jak Wi-Fi i Bluetooth. Oferujemy także modułowy osprzęt mogący pomieścić płyty AXIe, PXIe i cPCIe, które są często używane w urządzeniach pomiarowych do testowania funkcjonalnego złożonych produktów w zastosowaniach produkcyjnych lub innych. nVent SCHROFF oferuje zarządzanie projektami, rozwój, prototypowanie, testowanie, certyfikację, produkcję wstępną i produkcję seryjną w jednym zakładzie.
Nowe produkty
Wymiennik ciepła powietrze/woda o wydajności chłodzenia 5 lub 10 kW
W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą.

Wbudowany kontroler PXIe
Firma nVent poprawiła wydajność swojego kompaktowego wbudowanego kontrolera PXIe do użytku w aplikacjach testowych i pomiarowych PXI Express.

Rozszerzenie systemu PXI Express
nVent poszerza portfolio produktów o 18-gniazdowe rozwiązanie SCHROFF PXI Express. Zastosowanie standardowych modułów gwarantuje wysoki stopień elastyczności i umożliwia dostosowanie rozwiązania systemowego do wymagań klienta bez nadmiernych kosztów.
Dlaczego wybrać nVent SCHROFF?

Integracja i dostosowywanie
Oprócz różnych serii obudów oferujemy również wstępnie zmontowane i dostosowane rozwiązania, co obejmuje wycięcia, etykiety i integrację elektroniki. Nasi eksperci chętnie służą pomocą także przypadku dalszych usług, takich jak projektowanie płyt montażowych, symulacja termiczna i testy EMC lub testy wstrząsów i wibracji.
Your Partner in Test and Measurement Excellence
nVent SCHROFF delivers innovative modular racks, cabinets, and cooling solutions tailored for Test and Measurement environments. Discover our commitment to precision engineering, high reliability, and optimized performance for demanding applications. Learn how our solutions can boost efficiency and uptime for your projects.

Analizy przypadków
Od zwykłych warunków po trudne środowiska, zabezpieczamy kluczowe elektryczne przyrządy pomiarowe i elektroniczny sprzęt testowy za pomocą stojaków i obudów, zarządzania termicznego i akcesoriów, aby pomóc w utrzymaniu płynności operacji. Zobacz, w jaki sposób podłączamy i chronimy Twój elektryczny i elektroniczny sprzęt testowy.