Skip to main content
Wybierz kraj / język

Pojazdy lądowe

Pojazdy lądowe

Wydajność i niezawodność w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu

Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie, czy modernizację, bogata oferta nVent SCHROFF, doskonale nadaje się do ochrony kluczowych zastosowań, takich jak zintegrowana komunikacja bojowa, operacje logistyczne i flotowe oraz systemy radarowe.

Portfolio produktów

Akcesoria do montażu Card-Lok niewymagające stosowania narzędzi i ograniczające moment obrotowy

Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań drugiego poziomu i konserwacji w terenie, w których moduł musi być często wyjmowany i ponownie instalowany bez specjalistycznych narzędzi.

Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym VITA

Zoptymalizowane konstrukcje chwytaków i ram cieplnych, umożliwiające skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z płytki.

Akcesorium do montażu Card-Lok do elementu o wysokiej przewodności

Najlepsza w swojej klasie przewodność cieplna w małym akcesorium do montażu Card-Lok

Ekstraktory kompensacyjne do płyt zachowujące tolerancję

Ekstraktor zgodny z VITA z zapadką sprężynową, który kompensuje tolerancje płyty, wywiera dodatni nacisk na sworznie podczas załączania akcesorium do montażu Card-Lok i może być obsługiwany ręką w rękawicy.

Wytrzymałe systemy VPX

Chroń swoją elektronikę VPX dla pojazdów lądowych dzięki zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania.

Produkt godny polecenia: Wytrzymałe systemy VPX

Titan COTS — do zastosowań wymagających odporności na silne wstrząsy i drgania

Dla wymagających zastosowań w przemyśle lotniczym i obronnym nVent oferuje system nVent SCHROFF Titan COTS o zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania. System VPX 19″ jest mechanicznie oparty na stojaku podrzędnym typu SCHROFF EuropacPRO i może wytrzymać obciążenia udarowe do 25 g i drgania do 3 g.

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Najlepsza w swojej klasie integralność sygnału zapewniająca najwyższą szybkość transmisji danych dzięki płytom montażowym nVent SCHROFF VPX

Obsługuje najnowszy standard VPX z szybkością transmisji danych do 10.3125 Gbaud

Opcjonalne rozpraszanie ciepła z wymuszonym chłodzeniem powietrza od przodu do tyłu i regulacją prędkości wentylatora

Przedni panel chłodzący można łatwo wymontować w celu konserwacji i dostępności

Proste i szybkie modyfikacje dzięki modułowej konstrukcji

Narzędzia projektowe i usługi

Konfiguratory stojaków z półkami

Konfigurator panelu przedniego

Konfigurator akcesoriów do montażu Wedge-Lok

Usługi projektowania i testowania

Zasoby

Karty danych

Opracowania techniczne

Broszura dotycząca przemysłu lotniczego i obronnego

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.