Fizyka i większe ośrodki badawcze
Stojaki i obudowy do urządzeń testowych w zastosowaniach naukowych na dużą skalę
W zaawansowanych aplikacjach testowych, takich jak Big Science i sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym, szczególny nacisk kładzie się na poszczególne funkcje, takie jak synchronizacja, tylne wejścia/wyjścia, wysoka dostępność, nadmiarowość i zdalne zarządzanie. Badacze i naukowcy opierają się na MicroTCA.4, otwartej standardzie systemowym zdefiniowanym przez konsorcjum PICMG, który skupia się na potrzebach związanych z fizyką eksperymentalną i infrastrukturą badawczą. Ponadto coraz częściej stosowane są szafki elektroniczne z wymiennikami ciepła powietrze-woda do funkcji chłodzenia w celu zarządzania środowiskiem o stałej temperaturze dla zaawansowanych systemów elektronicznych. Firma nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę standardowych rozwiązań produktowych, jednocześnie zapewniając elastyczność w dostosowywaniu rozwiązania do konkretnych wymagań każdego eksperymentu. Współpracujemy z klientami w zakresie rozwiązań spełniających ich wymagania technologiczne związane z ochroną systemów i komponentów w ramach zaawansowanych eksperymentów.
Sprawdź nasze gotowe podzespoły
Najważniejsze informacje o produkcie

WYMIENNIK CIEPŁA POWIETRZE/WODA O WYDAJNOŚCI CHŁODZENIA 5 LUB 10 KW
W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą. Złożone procesy testowe i pomiarowe wymagają precyzyjnych temperatur, aby działanie przebiegało w ramach wyznaczonych parametrów operacyjnych. LHX+ gwarantuje precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie +/-0,1°C od szczytu do szczytu, zapewniając niezawodny przebieg tych operacji.