Chłodzenie powietrzem do cieczy Chłodzenie powietrzem do cieczy Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Wymiennik ciepła powietrze/ciecz (51) Podstawa szafki/stelaża (1) Zestaw złączy (1) Zespół sterujący (1) Zawór sterujący (1) Wyświetlacz/panel operatora (2) Taca wentylatora (2) Filtr (2) Zestaw uszczelek (1) Przewód elastyczny (9) Jednostka zarządzająca (2) Zestaw montażowy (2) Czujnik (2) Wkładka gwintowana (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów Agregat chłodniczy RackChiller (53) Varistar (9) Chłodzenie (14) Typ Aktywny (1) Pasywny (1) Chłodnica tylnych drzwi, aktywna (6) Chłodnica tylnych drzwi, pasywna (6) Podłączenie wody (1) Kolor Czarny (6) Czarny szary (13) Jasnoszary (2) Biały (6) Szerokość 153.4mm (1) 156mm (1) 215.15mm (1) 300mm (11) 426mm (2) 443.4mm (1) 600mm (20) 750mm (6) 800mm (20) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Współpracuje z Przechowalnia przy przejściu (2) Varistar (4) Varistar CP (4) Wysokość stelaża 38U (1) 42U (15) 47U (9) 48U (3) 52U (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 26.21mm (1) 30.16mm (1) 126.3mm (2) 226mm (6) 280mm (20) 333mm (6) 368mm (12) 500mm (2) 1000mm (2) 1200mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (2) Stal miękka (12) Stal (47) Poliuretan (1) Zakończ Aluminium-cynkowane (2) Malowany proszkowo (57) Wysokość 78.9mm (1) 81.5mm (1) 100mm (1) 244.24mm (2) 266mm (2) 2000mm (17) 2046mm (6) 2050mm (1) 2200mm (12) 2300mm (3) 2313mm (6) 2450mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Kod koloru RAL 7021 (24) RAL 7035 (2) RAL 9003 (6) RAL 9005 (6) Stopień ochrony IP20 (22) IP55 (2) UL2416 (12) Długość 2500mm (3) 3000mm (1) 4000mm (2) 6000mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie zasilania 195 – 277 (20) 200 – 240 (4) ≥230 (2) Zasilacz nadmiarowy Nie (2) Podawanie płynu chłodzącego Dół (25) Górny (24) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Chłodzenie powietrzem do cieczyWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieChłodnica tylnych drzwi RackChillerSzczegółyChłodnica rzędowa RackChillerSzczegółyChłodnica powietrza-wody w szafie typu RackSzczegółyAkcesoria chłodzące powietrze-cieczSzczegóły