Elementy systemu Elementy systemu Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Przegroda powietrzna (14) Kabel (15) Wskaźnik kodowania/kluczowania (2) Pokrywa (1) Moduł sterujący wentylatorem (4) Panel przedni (25) Zestaw uszczelek (1) Prowadnica (2) Szyna prowadząca (10) Uchwyt (11) Zestaw sprzętowy (1) Etykieta (1) Obudowa modułu (2) Zestaw montażowy (1) Wkręt (2) Przełącznik (4) Moduł systemowy (39) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ AdvancedMC Carrier (2) Moduł napełniania AdvancedMC (5) Dół (2) Pasek kodowania (2) Zacisk ESD (1) Ściągacz (5) Moduł napełniania (35) Panel wypełniający (4) Panel przedni (6) Uszczelka (1) Prowadnica (4) MicroTCA AdvancedMC (2) Piasta nośna MicroTCA (2) Zasilacz MicroTCA (1) MicroTCA Universal (2) Wkręt z łbem soczewkowym (1) Górny (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Zasilacze 19" (2) Płaszczyzny tylne (1) Między pokrywą A i B. (1) Przypadki (5) Płyty montażowe COMPACTPCI (3) COMPACTPCI Power Backplanes (1) COMPACTPCI Serial Backplanes (11) Systemy COMPACTPCI (7) Pokrywa B. (1) Panele przednie (2) Szyny prowadzące (1) Systemy MicroTCA (19) RTM BP (2) POKRYWA RTM BP Z3 (1) Podpory (5) Systemów (66) Adaptery testowe (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Elementy systemuWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategoriePrzednie/zaślepiające paneleSzczegółySzyny prowadząceSzczegółyAkcesoria elektroniczneSzczegółyAkcesoria mechaniczneSzczegółyMechanika nośnaSzczegóły