Szeregowe płyty montażowe CPCI/CPCI Szeregowe płyty montażowe CPCI/CPCI Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Płyta montażowa (117) Szyna zbiorcza (4) Płyta mezzanine (1) Liczba slotów 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (8) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Współpracuje z Płyty montażowe COMPACTPCI (1) COMPACTPCI Serial Backplanes (4) Wysokość stelaża 3U (82) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ płyty montażowej Mostek COMPACTPCI, 32-bitowy, 33 MHz. (1) COMPACTPCI PlusIO (2) Płyta montażowa COMPACTPCI Power Backplane z P47 (4) Złącze szeregowe COMPACTPCI (3) COMPACTPCI Serial with Ethernet Full-mesh (pełna siatka) (18) Złącze szeregowe COMPACTPCI z Ethernet Star (14) COMPACTPCI Serial, bez magistrali (4) COMPACTPCI, 32-bitowy (21) COMPACTPCI, 32-bitowy, drugorzędny (2) COMPACTPCI, 64-bitowy (46) COMPACTPCI, 64-bitowy, magistrala H.110 (1) COMPACTPCI, 64-bitowy, PSB, magistrala H.110 (1) COMPACTPCI, brak magistrali (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Gniazdo systemowe W lewo (50) Środkowy (2) W prawo (54) Szerokość szczeliny 4HP (111) 8HP (5) Napięcie we/wy 3.3 (30) 5V (45) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ złącza 01 (1) Airmax vs (36) Airmax VS2 (2) HM 2.0 (75) P47 (1) Typ złącza zasilania (I) P47 (3) (2) P47 (6) Złącze ATX (męskie) (1) Mikrofit (4) 10-stykowe złącze Mini-fit (1) 24-stykowe złącze Mini-fit (2) Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4 (96) PwrBlade (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ złącza narzędzia MicroMatch, 10-stykowe (41) MicroMatch, 8-stykowe (2) SMCQ, 12-stykowe (74) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Szeregowe płyty montażowe CPCI/CPCIWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieCPCISzczegółySeria CPCISzczegółyWE/WY CPCI PLUSSzczegółyPower backplanes CPCI / CPCI-S.SzczegółyMostki CPCISzczegóły